Termékek közzététele
Table ELTON 1200x600x590
AJ Products

Table ELTON 1200x600x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Specifikáció
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTable-ELTON-1200x600x590
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)590
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)16.65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables