Termékek közzététele
Table ELTON semi circular 1200x600x530
AJ Products

Table ELTON semi circular 1200x600x530

  • Noise-reducing linoleum
  • Available in several different sizes
  • Bentwood legs

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Specifikáció
  • Length:1200 mm

    Height:530 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16.15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTable-ELTON-semi-circular-1200x600x530
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)530
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)16.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops