Termékek közzététele
Table PLURAL 1400x700x600
AJ Products

Table PLURAL 1400x700x600

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Specifikáció
  • Length: 1400 mm

    Height: 600 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 26 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTable-PLURAL-1400x700x600
  • TermékcsaládSchool desk
  • TermékcsoportDesk
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)26
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops