Termékek közzététele
Table PLURAL Ø 1300x500
AJ Products

Table PLURAL Ø 1300x500

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Specifikáció
  • Height:500 mm

    Diameter:1300 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:32.5 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTable-PLURAL-Round-1300x500
  • TermékcsaládSchool desk
  • TermékcsoportDesk
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)32.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops