Termékek közzététele
Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer
AJ Products

Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer

  • Incl. practical drawer unit
  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top

    Packing table with a robust and durable design. Fitted with a hanging drawer unit. The frame is continuously height-adjustable and can be adjusted manually. Supplement the worktable with smart accessories (sold separately).
Specifikáció
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Drawer unit CARGO, 1 drawer, 135x400x600 mm, greyHeight: 135 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 1Weight: 13.4 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktable-CARGO-1600x750mm-with-1-drawer
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)54.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops