Termékek közzététele
Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails
AJ Products

Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

  • For streamlined work
  • Smart storage
  • With shelf and hanging rails

    Robust packing table fitted with 2 rails for hanging plastic parts bins (not included) and a top shelf with 6 shelf dividers. Manually adjustable frame. Supplement the worktable with a range of accessories (sold separately).
Specifikáció
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 k

    Top shelf CARGO
    , 1600x300 mm, including 6 dividers, greyLength: 1600 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 19.15 kg

    Hanging rail for bins CARGO
    , L 1600 mm, 2-packLength: 1600 mmColour: Dark greyColour code: NCS S7502-BMaterial: Sheet steelNumber of pieces in pack: 2Weight: 8 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktable-CARGO-1600x750mm-with-top-shelf-2-bin-hanging-rails
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)68.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops