Termékek közzététele
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf

  • Facilitate packing work
  • Easily accessible storage
  • With rollers

    Robust packing table with rollers on the top making it easy to handle and rotate goods. Fitted with a hanging drawer unit and a top shelf with dividers. Manually adjustable frame. Supplement the worktable with smart accessories.
Specifikáció
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2000x300 mm, including 6 dividers,
    greyLength: 2000 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 21.85 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-3-drawers-top-shelf
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)100
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops