Termékek közzététele
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

  • Facilitates goods handling
  • Extra storage space
  • Height-adjustable

    This packing table with rollers in the worktop facilitates your packing and assembly work. The goods rotate easily on the integrated rollers for more efficient handling and a better working position. Fitted with a practical lower shelf.
Specifikáció
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)73.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops