Termékek közzététele
Worktable CARGO 2400x750mm
AJ Products

Worktable CARGO 2400x750mm

  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top
  • Robust and durable

    Versatile workbench in a robust design with a continuously height-adjustable frame that makes your work easier. The durable worktop resists liquids and is easy to keep clean. Suitable for packing and assembly.
Specifikáció
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktable-CARGO-2400x750mm
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)2400
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)54
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops