Termékek közzététele
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top
  • Extra storage space

    Robust packing table with a sturdy construction and height-adjustable frame. The table has a practical lower shelf that gives you good storage space for things you need within easy reach. Supplement with smart accessories from our assortment.
Specifikáció
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)2400
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)78.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops