Termékek közzététele
Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    This Extra Heavy-Duty top-of-the-line high R-value door is constructed using 20-Gauge exterior steel that is foamed-in-place with polyurethane insulation which creates a strong monolithic panel that is energy efficient.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    MAXIMUM R-VALUE

    Our polyurethane insulation provides the best R-Values per inch when compared to other common types of sectional door insulation.

    Specifikáció
    • Amarr 2042
      R-Value19.4*
      Steel Thickness20/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmarr-2042-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors