Termékek közzététele
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    3.9/5 csillag3.9(27 vélemény)

    Amarr 3582 Aluminum MultiView doors make a unique design statement with the widest single piece of glass that specifications, safety, and reliability standards allow. Constructed of 2” thick extruded aluminum rails and stiles, these doors are built to last.

    MAXIMUM VISIBILITY

    No vertical on 8’ door with single pane glazing. The ClearView Strut system does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

    UNLIMITED COLOR OPTIONS

    Choose from 6 anodize, 21 powder coat, 26 PVDF (Kynar®) and unlimited RAL and custom color finishes. Find the color that best complements your architectural design.

    Specifikáció
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors