Termékek közzététele
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)

    The ideal replacement section. The 1-5/8" section profile with similar exterior and interior groove design is compatible with many competitive sections. Because the section weights are comparable to competitive sections no spring change is required. Energy-efficient, foamed-in-place polyurethane insulation with a 15.1 R-value.

    SHIPLAP PROFILE DESIGN

    Repair any 1-5/8" shiplap door with the versatile Amarr 2747 high R-value polyurethane section.

    ECO-FRIENDLY

    Amarr's polyurethane foam is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing maximum insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Specifikáció
    • Amarr 2747
      R-Value15.1
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignWide Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness1-5/8" (4.1cm)
      U-Value0.066

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmarr-2747-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors