Termékek közzététele
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)

    Solid steel construction is the basis for the Amarr 2732. Two tough steel skins with CFC-free polystyrene insulation, and a thermal break creates a barrier to keep heat and cold from transferring through the door. The ideal choice for International Energy Conservation Code (IECC)/insulated door projects that are budget sensitive and do not require a 24-gauge exterior.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    ECO-FRIENDLY

    Our polystyrene insulation is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing efficient insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Specifikáció
    • Amarr 2732
      R-Value9.4
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmarr-2732-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors