Termékek közzététele
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.8/5 csillag3.8(18 vélemény)

    The Amarr 2402/2412/2422 is the workhorse of the industry. The deep ribbed 24-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation that features a nylon or steel backer to fit the needed application.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2402/2412/2422 is available non-insulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.

    Specifikáció
    • Amarr 2402Amarr 2412Amarr 2422
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness24 ga24 ga24/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width30'2"30'2"30'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmarr-2402_2412_2422-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors