Termékek közzététele
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
    A. O. Smith

    Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for mid-sized commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.

    Features

    • UL listed powered burner
    • Premix combustion system provides extra clean, low NOx flame
    • Barometric draft damper ensures correct air flow in the vent
    • Handhole cleanouts for easy maintenance
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaosmith-low-nox_btpv
    • TermékcsaládStorage Water Heaters
    • TermékcsoportConservationist Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 leírásGas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 13 13
    • OmniClass névHot Water Tank Gas Heaters