Termékek közzététele
Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back
A. O. Smith

Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back

LIGHTWEIGHT
• Constructed of sturdy metal frame
• Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
high efficiency condensing tankless heater
EXPANDABLE
• Multiple design and installation
configurations
• Up to 597,000 BTU on a single rack system
• Able to link up to 20 heaters together with
multi-link system

Specifikáció
  • LIGHTWEIGHT
    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 1,194,000 BTU on a single rack
    system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year limited heat exchanger
    • 5 year limited tankless parts
    • 1-year limited rack parts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTankless-rack-systems-Back-to-back
  • TermékcsaládCommercial Tankless Water Heater
  • TermékcsoportTankless
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • ETIM-kódEC000392
  • ETIM-névInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 leírásGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11 13
  • OmniClass névGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment