Termékek közzététele
ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive
ARDEX
Archivált

ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive

Cement based, high quality floor adhesive that can be used in all kinds of large ceramic and stone pavement.
Specifikáció
  • Product Color: Grey Mixing ratio: Approximately 7 lt. water Dry Powder Density: About 1.3 kg / lt Fresh Mortar Density: About 1.65kg / lt Container Life: About 2 hours Exposure Time: About 30 min. Correction Time: Approximately 15-20 min. Walk Time: About 6 hours later Joint Time: About 6 hours later Underfloor Heating: Yeah
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-FB-9L
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportFlex Floor Adhesive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagSand
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 leírásWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes