Termékek közzététele
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

The high flow, low prep solution for an optimal flat, smooth surface to install tile over wood and other common substrates

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment is a blend of high-strength gypsum, Portland cements, polymers and high-performance fibers used to smooth existing above-grade floors prior to the installation of tile, stone and other new floor coverings.

Key Features

  • Easy to mix and apply; high flow material
  • No lath mesh or additives required over wood substrates
  • Provides a smooth, flat surface optimal for installing large format tile and stone over wood, concrete, gypsum, VCT, porcelain tile, existing patch or leveling materials and non-water-soluble adhesive residue on concrete
  • Interior, above-grade floors only
  • Installs up to 1 1/4” (3 cm) thick neat and up to 2” (5 cm) with aggregate
  • Walkable in 2 – 3 hours
  • Install tile or stone and all other floor coverings in as little as 24 hours

Standards

SystemOne™

Specifikáció
  • Installation

    Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm); 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)

    Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 9 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 – 3 hours
    Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours; For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-TL-2000
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportSelf-Leveling Underlayment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből