Termékek közzététele
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+

    4.7/5 csillag4.7(24 vélemény)

    NUOS EVO A+ WH is a wall hung Heat Pump Water Heater. This product is ideal for those installations with limited space. Compact and easy to install, it offers great performances and reliability. It also guarantees efficiency and energy savings thanks to the heat of the air, a natural and inexhaustible source of energy.

    There are three sizes available:

    • NUOS EVO 80 A+ WH (80lt capacity)
    • NUOS EVO 110 A+ WH (110lt capacity)
    • NUOS EVO 150 A+ WH (150lt capacity)
    Specifikáció
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Low noise emissions (silent mode)
      • Titanium enamelled steel tank
      • Integrated electrical heating elements
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • Product intended for indoor installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNUOS-EVO-A-plus
    • TermékcsaládWater Heaters
    • TermékcsoportHeat Pump Water Heaters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEC000393
    • ETIM-névHot water heat pump
    • UNSPSC névDomestic water heaters
    • UNSPSC kód40101825
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 leírásWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution

    Termék elérhetősége

    Európa