Termékek közzététele
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT
Ariston

Heat pump water heater - NUOS-SPLIT

4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)

NUOS SPLIT is an heat pump water heater with an external and an internal unit. This is a flexible and an efficient solution, as the space occupied by the internal unit is reduced and a super silent functioning is granted.

There are two sizes available:

  • NUOS SPLIT 80 WH (80lt capacity)
  • NUOS SPLIT 110 WH (110lt capacity)
Specifikáció
  • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
    • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
    • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
    Low noise emissions (outdoor unit)
    Titanium enamelled steel boiler
    Integrated electrical heating elements
    Active anode (protech) + magnesium anode
    • LCD Display
    • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
    • Tank intended for indoor installation

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNUOS-SPLIT
  • TermékcsaládWater Heaters
  • TermékcsoportHeat Pump Water Heater
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásElektromos fűtőtest
  • ETIM-kódEC000393
  • ETIM-névHot water heat pump
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters
  • CSI UniFormat II kódD2020
  • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution

Termék elérhetősége

Európa