Termékek közzététele
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
    Armitage Shanks

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA6697
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)143
    • Szélesség (mm)51
    • Mélység (mm)139
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság