Termékek közzététele
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser
    Armitage Shanks

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Built-in electronic systems and Bluetooth function.

    Specifikáció
      • Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Soap with a viscosity of 1-3800 cPs is recommended. Built-in electronic systems and Bluetooth function
      • BLE for two-way communication. Water saving thanks to the water flow limiter 2 l / min. Customizable TFT screen. EasyFix mounting system. Without mixing hot and cold water.
      • Suggested equipment:
      • Thermostatic kit, for advance temperature regulation
      • Thermostatic kit (compact), for advance temperature regulation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7512
    • TermékcsaládIntellimix
    • TermékcsoportBasin Faucets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)151
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)625
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)3.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság