Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Bath pillar taps, lever handles
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
B9882
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Water supply fittings for baths
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
79
Szélesség (mm)
52
Mélység (mm)
114
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
1.18
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
IFC besorolás
Szelep
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 leírás
Bath taps
OmniClass szám
23-31 11 19
OmniClass név
Faucet Mixing Valves
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Letöltés
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Letöltés
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Letöltés
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Letöltés
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Letöltés
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Letöltés