Termékek közzététele
EDIT L BSN MXR RMTD CHROME
Armitage Shanks

EDIT L BSN MXR RMTD CHROME

Edit L Rim mounted single lever basin Mixer - no waste
Specifikáció
  • Rim mounted single lever basin Mixer without waste
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBC709
  • TermékcsaládEdit L
  • TermékcsoportBasin Mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)405
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)1.34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság