Leírás
Alapvető információk
Típus: Függesztett lámpa
Fényforrás típusa: integrált LED
Maximális teljesítmény: 32W
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP20
Anyagok és színek
Domináns szín: Fekete
Kiemelkedő felület: Matt
Domináns anyag: Alumínium
Díszítő anyag: Szilikon
Mennyezeti talp színe: Fekete
Lámpabúra színe: Fekete
Méretek
Termék hossza [cm]: 120
Mennyezeti talp szélessége [cm]: 8
Lámpabúra magassága [cm]: 35
Lámpabúra szélessége [cm]: 35
Lámpabúra hossza [cm]: 120
Mennyezeti talp magassága [cm]: 17
Termék szélessége [cm]: 35
Specifikáció
Fényforrások száma: 2
Lumen [lm]: 2400
Színhőmérséklet [K]: 3000
Fényerő-szabályozás: Igen
CCT: Nem
RGB: Nem
CRI [Ra]: ≥ 80
Azzardo Smart App: Nem
Távirányító: Nem
BT Vezérlőpult: Nem
Bluetooth Átjáró: Nem
Mozgásérzékelő: Nem
Vezérlési lehetőségek: 3 fokozatú fényerőszabályzó
Vezérlés típusa > Minden: 3 fokozatú fényerőszabályzó
Feszültség: 230V
Ütésállósági osztály: 2
Csomagolás
Nettó tömeg [kg]: 1
Bruttó tömeg [kg]: 2,6
Doboz magassága 1 [cm]: 10
Doboz szélessége 1 [cm]: 43
Doboz mélysége 1 [cm]: 126
köbméter térfogat: 0,05418