Méretek
Termék hossza [cm]: 120
Mennyezeti alap magassága [cm]: 4
Mennyezeti alap szélessége [cm]: 8 / 10
Termék szélessége [cm]: 25
Termék magassága [cm]: min. 80 max. 160
Mennyezeti talp hossza [cm]: 28 / 30
Lámpabúra hossza [cm]: 2x 120
Lámpabúra szélessége [cm]: 25 / 2x 7,5
Lámpabúra magassága [cm]: 21 / 2x 3
Anyagok és színek
Kiegészítő szín: Átlátszó
Domináns szín: Króm
Kiegészítő anyag: Üveg
Domináns anyag: Alumínium
Kiegészítő felület: Fényes
Fő felület: Fényes
Mennyezeti talp színe: Króm
Lámpabúra színe: Átlátszó
Alapvető információk
Típus: Függesztett lámpa
Fényforrás típus: integrált LED
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP20
Maximális teljesítmény: 68W
Specifikáció
Fényforrások száma: 2
Okosalkalmazás: Nem
Bluetooth átjáró: Nem
CCT: Igen
CRI [Ra]: ≥ 80
Mozgásérzékelő: Nem
Sugárzási szög: 76°
Ütésállósági osztály: 2
Feszültség: 230V
Vezérlési lehetőségek: Távirányító
BT vezérlőpanel: Nem
RGB: Nem
Fényerőszabályozás: Igen
Távirányító: Igen
Vezérlés típus > Mindenhez: Távirányító
Színhőmérséklet [K]: 3000 - 4000
Beállítás: Igen
Fényáram [lm]: 4465
Csomagolás
Doboz mélysége 1 [cm]: 33
Doboz magassága 1 [cm]: 30
Nettó tömeg [kg]: 6,6
Doboz szélessége 1 [cm]: 126
Bruttó tömeg [kg]: 8,2