Termékek közzététele
ALTUN WALL COFFEE fali lámpa

ALTUN WALL COFFEE fali lámpa

Az ALTUN WALL COFFEE fali lámpa egy AZzardo fali lámpa, amely kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz otthonodnak. Kávébarna felületének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális folyosóra vagy lépcsőházba, fókuszált fényt ad oda, ahol szükséged van rá, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható fényerőű izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangold a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Ugyanolyan szín: Bézs Ugyanolyan anyag: Alumínium Felület: Szatén Fal talp színe: Bézs Lámpabúra színe: Bézs Méretek Lámpabúra szélessége [cm]: 3 Fal talp magassága [cm]: 10,4 Lámpabúra magassága [cm]: 11 Fal talp hossza [cm]: 3 Termék hossza [cm]: min. 6,5 max. 12 Fal talp szélessége [cm]: 10,4 Termék szélessége [cm]: min. 10,4 max. 13 Termék magassága [cm]: min. 11,5 max. 12.5 Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 3W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Lumen [lm]: 206 Feszültség: 230V Forgatás: 350° Eltérítés: 90° RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Sugárzási szög: 29° Beállítás: Igen Színhőmérséklet [K]: 3033 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,5 Nettó tömeg [kg]: 0,4 Doboz szélessége 1 [cm]: 15,5 Doboz magassága 1 [cm]: 9,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 13
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6561
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető