Termékek közzététele
ZIGZAG GO függőlámpa
ZIGZAG GO függőlámpa

    ZIGZAG GO függőlámpa

    A ZIGZAG GO függőlámpa egy modern függeszték, amely kifinomult, építészeti megjelenést kölcsönöz a nyitott tereknek. Alumíniumból készült, szálcsiszolt sárgaréz felülettel, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 42 W-os, 2618 lm-es, 2850 K-es, CRI ≥ 80-as, 132°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, 1 fénypont, és kb. min. 20 max. 30 cm széles × min. 80 max. 223 cm magas. Használható önmagában egy fókuszált hangsúlyos elemként, vagy ismételve egy koherens világítási rendszer kialakításához. Termékkód: AZ6528.
    Specifikáció
    • Anyagok és színek

      Kiegészítő szín: Arany

      Felület: Szálcsiszolt

      Domináns szín: Sárgaréz

      Domináns anyag: Alumínium

      Kiegészítő felület: Matt

      Kiegészítő anyag: Szilikon

      Mennyezeti alap színe: Sárgaréz

      Lámpabúra színe: Fehér

      Specifikáció

      Vezérlési lehetőségek: 3 fokozatú fényerő-szabályozás

      Fényerő-szabályozás: Igen

      Fényforrások száma: 1

      Azzardo Smart App: Nem

      Bluetooth Gateway: Nem

      CCT: Nem

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Mozgásérzékelő: Nem

      Sugárzási szög: 132°

      Ütésállósági osztály: 2

      Feszültség: 230V

      BT vezérlőpanel: Nem

      RGB: Nem

      Távirányító: Nem

      Vezérlés típusa > Mindenhez: 3 fokozatú fényerőszabályzó

      Fényáram [lm]: 2618

      Színhőmérséklet [K]: 2850

      Alapvető információk

      Típus: Függesztett lámpa

      Fényforrás típusa: integrált LED

      Energiaosztály: G

      Védelmi osztály: IP20

      Maximális teljesítmény: 42W

      Csomagolás

      Bruttó tömeg [kg]: 3

      Nettó tömeg [kg]: 2,6

      Doboz magassága 1 [cm]: 13

      Doboz szélessége 1 [cm]: 47,5

      Doboz mélysége 1 [cm]: 37,5

      Méretek

      Mennyezeti alap magassága [cm]: 4,5

      Mennyezeti talp hossza [cm]: 41 / 43

      Termék hossza [cm]: 137

      Mennyezeti talp szélessége [cm]: 5 / 7

      Lámpabúra hossza [cm]: 137

      Termék szélessége [cm]: min. 20 max. 30

      Termék magassága [cm]: min. 80 max. 223

      Lámpabúra magassága [cm]: min. 40 max. 45

      Lámpabúra szélessége [cm]: min. 20 max. 30

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6528
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok