Termékek közzététele
NAZAR WALL 20 fali lámpa

NAZAR WALL 20 fali lámpa

A NAZAR WALL 20 fali lámpa az AZzardo-tól egy olyan fali lámpa, amely lágy skandináv minimalizmust visz az enteriőrbe. Kiegyensúlyozott arányaival és letisztult részleteivel könnyedén illeszkedik a modern terekbe. Ideális szállodai előcsarnokba vagy dolgozószobába, könnyen illik mind a meleg, mind a hűvös belső terekhez, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangold a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Fali talp hossza [cm]: 12 Termék hossza [cm]: 20 Fali talp szélessége [cm]: 3 Lámpabúra szélessége [cm]: 4 Fali talp magassága [cm]: 12 Lámpabúra magassága [cm]: 20 Termék magassága [cm]: 20 Termék szélessége [cm]: 9 Lámpabúra hossza [cm]: 20 Anyagok és színek Díszítő szín: Sárgaréz Fali talp színe: Sárgaréz Domináns szín: Borostyán Díszítő anyag: Alumínium Domináns anyag: Üveg Díszítő felület: Szálcsiszolt Fő felület: Fényes Lámpabúra színe: Borostyán Alapvető információk Típus: Fali lámpa Fényforrás típusa: integrált LED Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 11W Specifikáció Fényforrások száma: 1 Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 80 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 119° Ütésállósági osztály: 2 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Beállítás: Nem Fényáram [lm]: 120 Színhőmérséklet [K]: 2849 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,2 Nettó tömeg [kg]: 1 Doboz szélessége 1 [cm]: 25 Doboz magassága 1 [cm]: 15 Doboz mélysége 1 [cm]: 25,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6529
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető