Termékek közzététele
ORION BK függesztett lámpa
ORION BK függesztett lámpa
ORION BK függesztett lámpa

    ORION BK függesztett lámpa

    Ismerkedjen meg az ORION BK függőlámpával: egy elegáns függőlámpa, amelyet az étkezőasztal fölé terveztek, hogy megbízható világítást biztosítson. Matt fekete alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, 30 W-os, 3000 K-es és 230 V-os teljesítménnyel. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 3 fénypont, és kb. 64,5 cm széles × min. 170 max. 304 cm magas. Használható önmagában egy fókuszált hangsúlyos elemként, vagy ismételve egy koherens világítási rendszer kialakításához. Termékkód: AZ6535.
    Specifikáció
    • Anyagok és színek

      Díszítő szín: Fehér

      Mennyezeti alap színe: Fekete

      Domináns szín: Fekete

      Díszítő anyag: PVC

      Domináns anyag: Alumínium

      Díszítő felület: Matt

      Kiemelkedő felület: Matt

      Lámpabúra színe: Fehér

      Méretek

      Mennyezeti alap szélessége [cm]: 9

      Lámpabúra szélessége [cm]: 5

      Mennyezeti alap magassága [cm]: 6

      Termék szélessége [cm]: 64,5

      Termék magassága [cm]: min. 170 max. 304

      Lámpabúra hossza [cm]: 30,5

      Lámpabúra magassága [cm]: 5 / 120

      Alapvető információk

      Típus: Függesztett lámpa

      Energiaosztály: G

      Védelmi osztály: IP20

      Maximális teljesítmény: 30W

      Fényforrás típusa: integrált LED

      Specifikáció

      Azzardo Smart App: Nem

      Bluetooth Gateway: Nem

      CCT: Nem

      Mozgásérzékelő: Nem

      Ütésállósági osztály: 1

      Fényforrások száma: 3

      Feszültség: 230V

      BT Vezérlőpanel: Nem

      RGB: Nem

      Fényerő-szabályozás: Nem

      Távirányító: Nem

      Színhőmérséklet [K]: 3000

      Beállítás: Igen

      Csomagolás

      Bruttó tömeg [kg]: 3,2

      Nettó tömeg [kg]: 2

      Doboz magassága 1 [cm]: 14,5

      Doboz mélysége 1 [cm]: 28

      Doboz szélessége 1 [cm]: 141,5

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6535
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText