Méretek
Termék hossza [cm]: 21
Fali talp magassága [cm]: 10
Fali talp hossza [cm]: 21
Lámpabúra szélessége [cm]: 3
Lámpabúra magassága [cm]: 12,5
Termék szélessége [cm]: min. 12 max. 16,5
Termék magassága [cm]: min. 10 max. 14,5
Fali talp szélessége [cm]: 3,9 /12
Lámpabúra hossza [cm]: 17,8
Anyagok és színek
Domináns szín: Fekete
Díszítő anyag: PVC
Domináns anyag: Alumínium
Fényfelület: Matt
Fali talp színe: Fekete
Lámpabúra színe: Fekete
Alapvető információk
Típus: Fali lámpa
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP54
Maximális teljesítmény: 21 W
Fényforrás típusa: integrált LED
Specifikáció
Azzardo Smart App: Nem
Bluetooth átjáró: Nem
CCT: Igen
Mozgásérzékelő: Igen
Ütésállósági osztály: 1
Fényforrások száma: 1
Feszültség: 230V
Elhajlás: 350°
Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsolós mozgásérzékelő
RGB: Nem
Fényerő-szabályozás: Nem
Távirányító: Nem
Színhőmérséklet [K]: 3000 / 4000 / 6000
Vezérlés típusa > Összeshez: CCT kapcsoló
Érzékelő tartomány: Távolság: 0,5 - 10 m | Magasság: 2 - 2,5 m | Szögek: 150° + 90° | Idő: 30 mp - 3 perc | Alkonyérzékenység
Állítás: Igen
Csomagolás
Bruttó tömeg [kg]: 1,5
Nettó tömeg [kg]: 1,3
Doboz magassága 1 [cm]: 12,5
Doboz mélysége 1 [cm]: 19
Doboz szélessége 1 [cm]: 23