Termékek közzététele
LIMAN 6W CCT GO mennyezeti lámpa

LIMAN 6W CCT GO mennyezeti lámpa

Az AZzardo LIMAN 6W CCT GO mennyezeti lámpája lágy skandináv minimalizmust visz az enteriőrbe. Arany színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális hálószobába vagy konyhaszigetre, segít meghatározni a zónákat a nyitott terekben, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangold a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Kiegészítő szín: Átlátszó Mennyezeti alap színe: Arany Domináns szín: Arany Kiegészítő anyag: PVC Domináns anyag: Alumínium Fő felület: Szatén Lámpabúra színe: Átlátszó Méretek Mennyezeti alap szélessége [cm]: 8 Lámpabúra szélessége [cm]: 8 Mennyezeti alap magassága [cm]: 5 Lámpabúra magassága [cm]: 4 Termék magassága [cm]: 9 Termék szélessége [cm]: 8 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Vezérlés típusa > Mindenhez: CCT kapcsoló Sugárzási szög: 66° Fényáram [lm]: 723 Beállítás: Nincs Színhőmérséklet [K]: 2888 / 3978 Alapvető információk Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 6W Fényforrás típusa: integrált LED Típus: Felületre szerelhető lámpa Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,3 Nettó tömeg [kg]: 0,26 Doboz szélessége 1 [cm]: 9 Doboz magassága 1 [cm]: 12 Doboz mélysége 1 [cm]: 9
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6549
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető