Termékek közzététele
LIMAN 10W CCT BK mennyezeti lámpa

LIMAN 10W CCT BK mennyezeti lámpa

A LIMAN 10W CCT BK mennyezeti lámpa az AZzardo terméke, amely merész építészeti sziluettet visz otthonába. Fekete színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális nappaliba vagy dolgozószobába, kellemes hangulatot teremt, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható fényerejű izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Kiegészítő szín: Átlátszó Mennyezeti alap színe: Fekete Domináns szín: Fekete Kiegészítő anyag: PVC Domináns anyag: Alumínium Fő felület: Matt Lámpabúra színe: Átlátszó Méretek Mennyezeti alap szélessége [cm]: 10 Lámpabúra szélessége [cm]: 10 Mennyezeti alap magassága [cm]: 5 Lámpabúra magassága [cm]: 4 Termék magassága [cm]: 9 Termék szélessége [cm]: 10 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Vezérlés típusa > Minden típushoz: CCT kapcsoló Sugárzási szög: 72° Fényáram [lm]: 1095 Beállítás: Nincs Színhőmérséklet [K]: 2909 / 3959 Alapvető információk Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 10 W Fényforrás típusa: integrált LED Típus: Felületre szerelhető lámpa Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,43 Nettó tömeg [kg]: 0,4
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6550
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető