Termékek közzététele
BABIL 15W CCT SWITCH KÁVÉ

BABIL 15W CCT SWITCH KÁVÉ

A BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE egy modern mennyezeti lámpa, amely kifinomult, építészeti megjelenést kölcsönöz a konyháknak, hálószobáknak és dolgozószobáknak. Szaténbarna alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 13 W-os, 1297 lm-es, kapcsolható 2977 K vagy 4039 K színhőmérséklettel, CRI ≥ 90-es értékkel, 36°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, 1 fénypont, és kb. 8 cm széles × 9 cm magas. Önmagában is használható fókuszált dekorációként, vagy ismételve egy koherens világítási rendszer kialakításához. Termékkód: AZ6556.
Specifikáció
  • Specifikáció

    Okosalkalmazás: Nem

    Bluetooth átjáró: Nem

    CCT: Igen

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Mozgásérzékelő: Nem

    Sugárszög: 36°

    Ütésállósági osztály: 1

    Fényforrások száma: 1

    Feszültség: 230V

    Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló

    BT vezérlőpanel: Nem

    RGB: Nem

    Fényerőszabályozás: Nem

    Távirányító: Nem

    Vezérlés típusa > Mindenhez: CCT kapcsoló

    Fényáram [lm]: 1297

    Beállítás: Nincs

    Színhőmérséklet [K]: 2977 / 4039

    Alapvető információk

    Energiaosztály: G

    Védelmi osztály: IP20

    Maximális teljesítmény: 13W

    Fényforrás típusa: integrált LED

    Típus: Felületre szerelhető lámpa

    Anyagok és színek

    Domináns szín: Barna

    Domináns anyag: Alumínium

    Felület: Szatén

    Csomagolás

    Bruttó tömeg [kg]: 0,4

    Nettó tömeg [kg]: 0,34

    Doboz mélysége 1 [cm]: 8,5

    1. doboz szélessége [cm]: 8,5

    1. doboz magassága [cm]: 11,5

    Méretek

    Termék magassága [cm]: 9

    Termék szélessége [cm]: 8

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6556
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető