Specifikáció
Okosalkalmazás: Nem
Bluetooth átjáró: Nem
CCT: Igen
CRI [Ra]: ≥ 90
Mozgásérzékelő: Nem
Sugárszög: 36°
Ütésállósági osztály: 1
Fényforrások száma: 1
Feszültség: 230V
Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló
BT vezérlőpanel: Nem
RGB: Nem
Fényerőszabályozás: Nem
Távirányító: Nem
Vezérlés típusa > Mindenhez: CCT kapcsoló
Fényáram [lm]: 1297
Beállítás: Nincs
Színhőmérséklet [K]: 2977 / 4039
Alapvető információk
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP20
Maximális teljesítmény: 13W
Fényforrás típusa: integrált LED
Típus: Felületre szerelt lámpa
Anyagok és színek
Domináns szín: Fehér
Domináns anyag: Alumínium
Kivitel: Matt
Csomagolás
Bruttó tömeg [kg]: 0,4
Nettó tömeg [kg]: 0,34
Doboz mélysége 1 [cm]: 8,5
1. doboz szélessége [cm]: 8,5
1. doboz magassága [cm]: 11,5
Méretek
Termék magassága [cm]: 9
Termék szélessége [cm]: 8