Termékek közzététele
ALEXANDRIA WALL BK fali lámpa

ALEXANDRIA WALL BK fali lámpa

Az AZzardo ALEXANDRIA WALL BK fali lámpája visszafogott eleganciát kölcsönöz otthonának. Fekete színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális hálószobába vagy étkezőbe, mélységet és karaktert kölcsönöz a szobának, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A nagyobb vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható fényerőű izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Kiegészítő szín: Átlátszó Fali talp színe: Fekete Domináns szín: Fekete Kiegészítő anyag: Akril Domináns anyag: Alumínium Kiegészítő felület: Fényes Fő felület: Matt Lámpabúra színe: Átlátszó Méretek Lámpabúra szélessége [cm]: 17 Fali talp magassága [cm]: 11 Lámpabúra magassága [cm]: 17 Termék magassága [cm]: 17 Lámpabúra hossza [cm]: 4 Termék szélessége [cm]: 11 17 Fali talp hossza [cm]: 2,2 Termék hossza [cm]: 6,2 Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 8W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 80 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 30° Ellenállási osztály ütés: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Fényáram [lm]: 357 Beállítás: Igen Színhőmérséklet [K]: 2958 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,73 Nettó tömeg [kg]: 0,64 Doboz szélessége 1 [cm]: 19,5 Doboz magassága 1 [cm]: 19,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 8,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6558
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető