Termékek közzététele
ALEXANDRIA WALL GO fali lámpa

ALEXANDRIA WALL GO fali lámpa

Az AZzardo ALEXANDRIA WALL GO fali lámpája merész építészeti sziluettet visz otthonába. Arany színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Nappaliba vagy hálószobába ideális, kellemes hangulatot teremt, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A nagyobb vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható fényerőű izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Fali talp hossza [cm]: 2,2 Fali talp szélessége [cm]: 11 Lámpabúra szélessége [cm]: 17 Fali talp magassága [cm]: 11 Lámpabúra magassága [cm]: 17 Termék magassága [cm]: 17 Lámpabúra hossza [cm]: 4 Termék szélessége [cm]: 17 Termék hossza [cm]: 6,2 Anyagok és színek Díszítő szín: Átlátszó Fali talp színe: Arany Domináns szín: Arany Díszítő anyag: Akril Domináns anyag: Alumínium Díszítő felület: Fényes Fő felület: Szatén Lámpabúra színe: Átlátszó Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 8W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 80 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 30° Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Fényáram [lm]: 357 Beállítás: Igen Színhőmérséklet [K]: 2958 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,73 Nettó tömeg [kg]: 0,64 Doboz szélessége 1 [cm]: 19,5 Doboz magassága 1 [cm]: 19,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 8,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6559
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető