Termékek közzététele
SZIKRÁZÓ FÜGGŐLÁMPA 120 CCT DIMM CH függőlámpa
SZIKRÁZÓ FÜGGŐLÁMPA 120 CCT DIMM CH függőlámpa

    SZIKRÁZÓ FÜGGŐLÁMPA 120 CCT DIMM CH függőlámpa

    A SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH függőlámpa egy modern függőlámpa, amely kifinomult, építészeti megjelenést kölcsönöz a konyhaszigetnek. Fényes króm bevonatú alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettet kölcsönözve. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 68 W-os, 4195 lm-es, 2994-3358 K-es színhőmérséklettel, CRI ≥ 80-as értékkel, 46°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, állítható pozicionálás, 2 fénypont és kb. 48 cm széles × min. 80 max. 145 cm magas. Önmagában is használható fókuszált dekorációként, vagy ismételve egy koherens világítási rendszer kialakításához. Termékkód: AZ6566.
    Specifikáció
    • Anyagok és színek

      Kiegészítő szín: Átlátszó

      Domináns szín: Króm

      Kiegészítő anyag: Üveg

      Domináns anyag: Alumínium

      Kiegészítő felület: Fényes

      Kiemelkedő felület: Fényes

      Mennyezeti talp színe: Króm

      Lámpabúra színe: Átlátszó

      Alapvető információk

      Típus: Függesztett lámpa

      Fényforrás típusa: integrált LED

      Energiaosztály: G

      Védelmi osztály: IP20

      Maximális teljesítmény: 68W

      Méretek

      Termék hossza [cm]: 120

      Mennyezeti talp szélessége [cm]: 8 / 10

      Lámpabúra szélessége [cm]: 47

      Mennyezeti talp magassága [cm]: 4

      Lámpabúra magassága [cm]: 7,5

      Termék szélessége [cm]: 48

      Mennyezeti talp hossza [cm]: 28 / 30

      Termék magassága [cm]: min. 80 max. 145

      Lámpabúra hossza [cm]: 120 / 3

      Specifikáció

      Fényforrások száma: 2

      Okosalkalmazás: Nem

      Bluetooth átjáró: Nem

      CCT: Igen

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Mozgásérzékelő: Nem

      Ütésállósági osztály: 2

      Feszültség: 230V

      Vezérlési lehetőségek: Távirányító

      BT vezérlőpanel: Nem

      RGB: Nem

      Fényerőszabályozás: Igen

      Távirányító: Igen

      Vezérlés típusa > Mindenhez: Távirányító

      Beállítás: Igen

      Fényáram [lm]: 4195

      Sugárszög: 46°

      Színhőmérséklet [K]: 2994 - 3358

      Csomagolás

      Bruttó tömeg [kg]: 9,2

      Nettó tömeg [kg]: 7,6

      Doboz szélessége 1 [cm]: 125,5

      Doboz magassága 1 [cm]: 14

      Doboz mélysége 1 [cm]: 54

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6566
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok