Termékek közzététele
EAGLE WALL COFFEE fali lámpa

EAGLE WALL COFFEE fali lámpa

Az EAGLE WALL COFFEE fali lámpa egy AZzardo fali lámpa, amely lágy skandináv minimalizmust visz az enteriőrödbe. Kávébarna felületének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális konyhaszigetre vagy előszobába, gyönyörűen mutat látványos darabként, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangold a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 31 Termék magassága [cm]: 26 Termék szélessége [cm]: 5 Anyagok és színek Diyengő szín: Fekete Domináns szín: Barna Diyengő anyag: Alumínium Domináns anyag: Filc Diyengő felület: Matt Fő felület: Matt Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 6W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Sugárzási szög: 23° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Lumen [lm]: 18 Beállítás: Nem Színhőmérséklet [K]: 2985 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,6 Nettó tömeg [kg]: 0,4 1. doboz szélessége [cm]: 31,5 1. doboz magassága [cm]: 7,5 1. doboz mélysége [cm]: 30
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6576
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető