Termékek közzététele
DISC PENDANT 35 BK függesztett lámpa

DISC PENDANT 35 BK függesztett lámpa

A DISC PENDANT 35 BK függőlámpa egy modern függőlámpa, amely kifinomult, építészeti megjelenést kölcsönöz a konyhaszigetnek. Matt fekete alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje van. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, 3000 K színhőmérséklettel és ≥ 90 CRI-vel. Praktikus részletek: IP20 védelem, 1 fénypont, és kb. 35 cm széles × min. 60 max. 189 cm magas. Kiválóan alkalmas lakossági és irodai projektekhez, ahol a stílusnak és a hatékonyságnak együtt kell járnia. Termékkód: AZ6578.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Mennyezeti talp színe: Fekete Ugyanolyan szín: Fekete Hálózati kábel színe: Fekete Ugyanolyan anyag: Alumínium Felület: Matt Lámpabúra színe: Fekete Méretek Mennyezeti talp szélessége [cm]: 12 Mennyezeti talp magassága [cm]: 5 Lámpabúra magassága [cm]: 4 Termék szélessége [cm]: 35 Termék magassága [cm]: min. 60 max. 189 Lámpabúra szélessége [cm]: 2x 35 Alapvető információk Típus: Függesztett lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Vezérlési lehetőségek: TRIAC fényerőszabályzó BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Igen Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 3000 Vezérlés típusa > Mindenhez: TRIAC fényerőszabályzó Beállítás: Nem Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,8 Nettó tömeg [kg]: 1 Doboz szélessége 1 [cm]: 42 Doboz magassága 1 [cm]: 14 Doboz mélysége 1 [cm]: 43
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6578
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok