Termékek közzététele
RIPPLE WALL 40 BÉZS fali lámpa
RIPPLE WALL 40 BÉZS fali lámpa
RIPPLE WALL 40 BÉZS fali lámpa
RIPPLE WALL 40 BÉZS fali lámpa

    RIPPLE WALL 40 BÉZS fali lámpa

    A RIPPLE WALL 40 BEIGE fali lámpa egy modern fali lámpa, amelyet tiszta, kényelmes fényre terveztek éjjeli lámpaként. Matt bézs bevonatú alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje érdekében. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 21 W-os, 108 lm-es, 2740 K-es, CRI ≥ 90-es, 0°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP20-as védelem, 1 fénypont, és kb. 40 cm széles × 40 cm magas. Kiváló lakossági és szerződéses projektekhez, ahol a stílusnak és a hatékonyságnak együtt kell járnia. Termékkód: AZ6579.
    Specifikáció
    • Méretek Fali talp hossza [cm]: 5,2 Termék hossza [cm]: 8 Fali talp szélessége [cm]: 8 Lámpabúra szélessége [cm]: 40 Fali talp magassága [cm]: 8 Lámpabúra magassága [cm]: 40 Termék magassága [cm]: 40 Lámpabúra hossza [cm]: 2,5 Termék szélessége [cm]: 40 Anyagok és színek Díszítő szín: Fekete Fali talp színe: Fekete Domináns szín: Bézs Díszítő anyag: Alumínium Domináns anyag: Alumínium Díszítő felület: Matt Fő felület: Matt Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 21W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 0° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Fényáram [lm]: 108 Beállítás: Nem Színhőmérséklet [K]: 2740 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,8 Nettó tömeg [kg]: 0,6 Doboz magassága 1 [cm]: 14,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 48 Doboz szélessége 1 [cm]: 48
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZ6579
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető