Termékek közzététele
PANDINO 40 CCT KAPCSOLÓS 3 LÉPCSŐS DIMM IP44 BK mennyezeti lámpa

PANDINO 40 CCT KAPCSOLÓS 3 LÉPCSŐS DIMM IP44 BK mennyezeti lámpa

A PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK mennyezeti lámpa az AZzardo terméke, amely merész építészeti sziluettet visz otthonába. Fekete színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális hálószobába vagy nappaliba, könnyen illik mind a meleg, mind a hűvös belső terekhez, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Fekete Domináns anyag: PVC Kivitel: Matt Alapvető információk Típus: Mennyezeti lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP44 Maximális teljesítmény: 21W Fényforrás típusa: integrált LED Méretek Termék magassága [cm]: 4,5 Termék szélessége [cm]: 40 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 114° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló 3 fokozatú fényerőszabályzó BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Igen Távirányító: Nem Vezérlés típusa > Minden: CCT kapcsoló Fényáram [lm]: 2630 Beállítás: Nincs Színhőmérséklet [K]: 2900 / 4000 / 5530 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,4 Nettó tömeg [kg]: 1,2 Doboz szélessége 1 [cm]: 40 Doboz magassága 1 [cm]: 5 Doboz mélysége 1 [cm]: 40
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6586
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető