Termékek közzététele
PANDINO 40 CCT KAPCSOLÓS ÉRZÉKELŐ IP44 WH mennyezeti lámpa

PANDINO 40 CCT KAPCSOLÓS ÉRZÉKELŐ IP44 WH mennyezeti lámpa

Az AZzardo PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH mennyezeti lámpája kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz otthonának. Fehér színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális konyhaszigetre vagy nappaliba, könnyen illik mind a meleg, mind a hideg belső terekhez, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Fehér Domináns anyag: PVC Kivitel: Matt Alapvető információk Típus: Mennyezeti lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP44 Maximális teljesítmény: 32W Fényforrás típusa: integrált LED Méretek Termék magassága [cm]: 4,5 Termék szélessége [cm]: 40 Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Igen Sugárzási szög: 114° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló mozgásérzékelő BT vezérlőpanel: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 2800 / 4000 / 6000 Vezérlés típusa > Minden: CCT kapcsoló Fényáram [lm]: 2630 Beállítás: Nincs Érzékelő tartomány: Távolság: 2 - 8 m | Idő: 15 mp - 1,5 perc | Alkonyérzékenység Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,4 Nettó tömeg [kg]: 1,2 Doboz szélessége 1 [cm]: 40 Doboz magassága 1 [cm]: 5 Doboz mélysége 1 [cm]: 40
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6591
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető