Termékek közzététele
FRAME FALI 3000K CORTEN fali lámpa

FRAME FALI 3000K CORTEN fali lámpa

Ismerkedjen meg a FRAME WALL 3000K CORTEN fali lámpával: egy elegáns fali lámpa, amelyet folyosók és lépcsőházak megbízható megvilágítására terveztek. Matt barna alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, 12 W-os, 3000 K-es és 230 V-os teljesítménnyel. Praktikus részletek: IP65 védelem, állítható pozicionálás, 1 fénypont, és kb. 17,5 cm széles × 6 cm magas. Egyenként vagy több darabban is felszerelhető a szoba kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6635.
Specifikáció
  • Méretek Fali talp hossza [cm]: 3 Termék hossza [cm]: 11 Termék magassága [cm]: 6 Lámpabúra szélessége [cm]: 15 Lámpabúra magassága [cm]: 6,2 Termék szélessége [cm]: 17,5 Fali talp szélessége [cm]: 17,5 Fali talp magassága [cm]: 6,3 Lámpabúra hossza [cm]: 6,2 Anyagok és színek Domináns szín: Barna Díszítő anyag: PVC Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Fali talp színe: Barna Lámpabúra színe: Barna Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP65 Maximális teljesítmény: 12W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Eltérítés: 350° BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 3000 Beállítás: Igen Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,8 Nettó tömeg [kg]: 0,6 Doboz szélessége 1 [cm]: 20,5 Doboz magassága 1 [cm]: 13,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 9
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6635
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető