Termékek közzététele
MORTEN FALI 4000K WH fali lámpa

MORTEN FALI 4000K WH fali lámpa

Ismerkedjen meg a MORTEN WALL 4000K WH fali lámpával: egy elegáns fali lámpa, amelyet folyosók és lépcsőházak megbízható megvilágítására terveztek. Matt fehér alumíniumból készült, letisztult, minimalista sziluettje révén. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, 10 W-os, 4000 K-es és 230 V-os teljesítménnyel. Praktikus részletek: IP54-es védelem, 1 fénypont, és kb. 13,5 cm széles × 20 cm magas. Használható önmagában egy fókuszált kiemeléshez, vagy ismételve egy koherens világítási rendszer kialakításához. Termékkód: AZ6640.
Specifikáció
  • Méretek Fali talp hossza [cm]: 3 Termék hossza [cm]: 7 Fali talp szélessége [cm]: 8,5 Lámpabúra szélessége [cm]: 13,5 Fali talp magassága [cm]: 9 Lámpabúra magassága [cm]: 20 Termék magassága [cm]: 20 Lámpabúra hossza [cm]: 4 Termék szélessége [cm]: 13,5 Anyagok és színek Fali talp színe: Fehér Domináns szín: Fehér Díszítő anyag: PVC Domináns anyag: Alumínium Felület: Matt Lámpabúra színe: Fehér Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP54 Maximális teljesítmény: 10W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V BT vezérlés Panel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Színhőmérséklet [K]: 4000 Beállítás: Nem Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,8 Nettó tömeg [kg]: 0,6 Doboz szélessége 1 [cm]: 22,5 Doboz magassága 1 [cm]: 16 Doboz mélysége 1 [cm]: 8,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6640
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető