Termékek közzététele
AGORA FÜGGŐLÁMPA FEHÉR

AGORA FÜGGŐLÁMPA FEHÉR

Az AGORA FEHÉR FÜGGŐLÁMPA az AZzardo-tól egy olyan függeszték, amely visszafogottan elegáns profilt kölcsönöz otthonának. Fehér színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális dolgozószobába vagy előszobába, mivel könnyedén illik mind a meleg, mind a hűvös belső terekhez, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulatnak megfelelő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Fehér Dicséret színe: Fehér Dicséret anyaga: Alumínium Domináns anyag: Szövet Dicséret felülete: Matt Fő felülete: Szövet Mennyezeti talp színe: Fehér Tápkábel színe: Átlátszó Lámpabúra színe: Fehér Alapvető információk Típus: Függesztett lámpa Fényforrás típusa: E27 Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 60W Méretek Mennyezeti talp magassága [cm]: 2,5 Lámpabúra szélessége [cm]: 36 Lámpabúra magassága [cm]: 24 Termék szélessége [cm]: 36 Termék magassága [cm]: min. 130 max. 225 Mennyezeti alap szélessége [cm]: 12,5 Specifikáció Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 2 Feszültség: 230V Beállítás: Igen CCT: Opcionális RGB: Opcionális Fényerő-szabályozás: Opcionális Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,1 Nettó tömeg [kg]: 0,8 1. doboz szélessége [cm]: 21 1. doboz magassága [cm]: 18,5 1. doboz mélysége [cm]: 20,6 2. doboz szélessége [cm]: 9 2. doboz magassága [cm]: 45 2. doboz mélysége [cm]: 9,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6641
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok