Termékek közzététele
AGORA FÜGGŐLÁMPA KÉK

AGORA FÜGGŐLÁMPA KÉK

Az AGORA PENDANT BLUE függőlámpa egy AZzardo függőlámpa, amely lágy skandináv minimalizmust visz az enteriőrödbe. Kék színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális előszobába vagy konyhaszigetre, gyönyörűen mutat látványos darabként, miközben könnyed és letisztult megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangold a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Mennyezeti talp színe: Fehér Ugyanolyan szín: Kék Felület: Szövet Ugyanolyan anyag: Szövet Diyengő anyag: Szövet Diyengő szín: Fehér Diyengő anyag: Alumínium Diyengő felület: Matt Tápkábel színe: Átlátszó Lámpabúra színe: Kék Alapvető információk Típus: Függesztett lámpa Védelmi osztály: IP20 Fényforrás típusa: E27 Maximális teljesítmény: 60W Méretek Lámpabúra szélessége [cm]: 36 Mennyezeti talp magassága [cm]: 2,5 Lámpabúra magassága [cm]: 24 Termék szélessége [cm]: 36 Mennyezeti talp szélessége [cm]: 12,5 Termék magassága [cm]: min. 130 max. 225 Specifikáció Mozgásérzékelő: Nem Fényforrások száma: 1 Ütésállósági osztály: 2 Feszültség: 230V CCT: Opcionális Beállítás: Igen RGB: Opcionális Fényerő-szabályozás: Opcionális Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,1 Nettó tömeg [kg]: 0,8 1. doboz szélessége [cm]: 21 1. doboz magassága [cm]: 18,5 1. doboz mélysége [cm]: 20,6 2. doboz mélysége [cm]: 9,5 2. doboz szélessége [cm]: 9 2. doboz magassága [cm]: 45
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6642
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok