Termékek közzététele
AGORA FÜGGŐLÁMPA RÓZSASZÍN függőlámpa

AGORA FÜGGŐLÁMPA RÓZSASZÍN függőlámpa

Az AGORA PENDANT PINK függőlámpa egy AZzardo függőlámpa, amely letisztult, modern vonalakat visz otthonodba. Rózsaszín színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális dolgozószobába vagy nappaliba, mélységet és karaktert visz a szobába, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangold a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Díszítő szín: Fehér Mennyezeti talp színe: Fehér Hálózati kábel színe: Átlátszó Díszítő anyag: Alumínium Domináns anyag: Szövet Díszítő felület: Matt Fő felület: Szövet Domináns szín: Rózsaszín Lámpabúra színe: Rózsaszín Méretek Lámpabúra szélessége [cm]: 36 Mennyezeti talp magassága [cm]: 2,5 Lámpabúra magassága [cm]: 24 Termék szélessége [cm]: 36 Mennyezeti talp szélessége [cm]: 12,5 Termék magassága [cm]: min. 130 max. 225 Alapvető információk Típus: Függesztett lámpa Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 60W Fényforrás típusa: E27 Specifikáció Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V CCT: Opcionális Beállítás: Igen RGB: Opcionális Fényerőszabályozás: Opcionális Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 1,1 Nettó tömeg [kg]: 0,8 Doboz szélessége 1 [cm]: 21 Doboz magassága 1 [cm]: 18,5 Doboz mélysége 1 [cm]: 20,6 Doboz mélysége 2 [cm]: 9,5 Doboz szélessége 2 [cm]: 9 Doboz magassága 2 [cm]: 45
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6645
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok