Termékek közzététele
KRYPTON TOP 60 3-LÉPCSŐS CCT mennyezeti lámpa

KRYPTON TOP 60 3-LÉPCSŐS CCT mennyezeti lámpa

A KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT mennyezeti lámpa az AZzardo egyik mennyezeti lámpája, amely időtlen, sokoldalú dizájnt visz otthonába. Kiegyensúlyozott arányaival és letisztult részleteivel könnyedén illeszkedik a modern terekbe. Ideális hálószobába vagy dolgozószobába, fókuszált fényt biztosít ott, ahol szüksége van rá, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használja energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válassza ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombináljon egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolja a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Kiegészítő szín: Barna Mennyezeti talp színe: Fekete Domináns szín: Fekete Domináns anyag: Alumínium Fő felület: Matt Kiegészítő anyag: Gipsz / PVC Kiegészítő felület: Kő Lámpabúra színe: Barna Méretek Mennyezeti talp szélessége [cm]: 49 Mennyezeti talp magassága [cm]: 3,5 Lámpabúra magassága [cm]: 4 Termék magassága [cm]: 7,5 Termék szélessége [cm]: 59 Lámpabúra szélessége [cm]: 59 [5] Alapvető információk Típus: Mennyezeti lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 37W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Lumen [lm]: 1200 Feszültség: 230V BT kezelőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Sugárzási szög: 139° Beállítás: Nem Színhőmérséklet [K]: 2930 - 6100 Vezérlési lehetőségek: 3 fokozatú CCT Vezérlés típusa > Mindenhez: 3 fokozatú CCT Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 6,2 Nettó tömeg [kg]: 4,8 Doboz szélessége 1 [cm]: 67 Doboz magassága 1 [cm]: 15 Doboz mélysége 1 [cm]: 67,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6665
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető